Philips Naświetlacze Ledinaire dużej mocy, 400 W, 637 mm x 52mm, 48000 lm, 4000 K, CRI80, Symetryczna
BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB
Opis produktu
637 mm x 52mm, Odlew aluminiowy, Aluminiowy i szary, Zasilacz (wł./wył.), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Symetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, 6/4 kV kV, Przewód 1,0 m bez wtyczki 3-biegunowej, Przewody/kable przyłączeniowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- -
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Service Tag
- Nie
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat