Philips Naświetlacze Ledinaire dużej mocy, 500 W, 60000 lm, 4000 K, Asymetryczna
BVP166 LED600/840 PSU 500W AWB
Nowość
Opis produktu
Odlew aluminiowy, Aluminiowy i szary, Zasilacz (wł./wył.), 60000 lm, 500 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Asymetryczna, IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne, IK08 | 6 J, Klasa bezpieczeństwa I, 6/4 kV kV, Przewód 1,0 m bez wtyczki 3-biegunowej, Przewody/kable przyłączeniowe
Dane techniczne
- Kod rodziny lamp
- -
- Liczba sztuk osprzętu zasilającego
- 2 jednostki
- W zestawie sterownik
- Tak
- Ocena zrównoważonego rozwoju
- Unclassified
- Typ silnika źródła światła
- LED
- Tier
- Wartość
- Okres gwarancji
- 5 lat