Polska - Polski
Jedzenie i napoje

Jedzenie i napoje

Zintegrowane oświetlenie zoptymalizowane pod kątem bezpiecznej, inteligentnej i zgodnej z normami produkcji żywności.

Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w produkcji spożywczej — pomaga utrzymać wysoką jakość, zwiększa bezpieczeństwo i poprawia efektywność pracy:
 

  • Zachowaj jakość żywności i zapewnij standardy bezpieczeństwa
  • Zapewnij zgodność z przepisami i usprawnij kontrole
  • Zminimalizuj zużycie energii i obniż koszty operacyjne

W czym możemy pomóc

Wspieraj tworzenie bezpiecznego, bardziej wydajnego i zgodnego z normami środowiska.

W produkcji żywności i napojów trudne warunki, takie jak wysoka temperatura, wilgoć i protokoły higieniczne, stanowią wyzwanie zarówno dla ludzi, jak i dla procesów. Dzięki wysokiej jakości oświetleniu i inteligentnym czujnikom możesz zapewnić czujność, bezpieczeństwo i doskonałość operacyjną — podczas każdej zmiany.

Wspieranie czujności personelu

Oświetlenie odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu szybkości, bezpieczeństwa i precyzji – szczególnie w dynamicznej produkcji żywności i napojów. Nasze rozwiązania pomagają:

 

  • Odkryć nawet najmniejsze wady dzięki oświetleniu o wysokim współczynniku oddawania barw (CRI)
  • Przeprowadzać dokładne kontrole bez spowalniania produkcji
  • Utrzymywać czujność i koncentrację personelu podczas długich, powtarzalnych zmian
  • Utrzymywać optymalne warunki dzięki zintegrowanym opcjom sterowania światłem

Zintegrowany system oświetlenia Signify Interact

Zintegrowane oświetlenie oparte na technologii IoT poprawia produktywność i bezpieczeństwo pracowników, i usprawnia działanie placówki.

Zarządzanie scenami świetlnymi

Zarządzanie scenami świetlnymi

  • Zapewnij właściwe światło we właściwym czasie, gwarantując bezpieczeństwo pracowników
  • Ustaw precyzyjne harmonogramy oświetlenia, aby obsługiwać różnorodne zadania
  • Przyciemniaj oświetlenie, gdy nie jest ono potrzebne – wspieraj realizację swoich celów zrównoważonego rozwoju
Zarządzanie zasobami oświetleniowymi

Zarządzanie zasobami oświetleniowymi

  • Natychmiast reaguj na usterki dzięki zdalnemu panelowi diagnostycznemu
  • Przeprowadź konserwację zapobiegawczą na podstawie danych dotyczących żywotności oprawy oświetleniowej
  • Automatycznie pobieraj aktualizacje oprogramowania wbudowanego (firmware) i systemowego
Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia energii

  • Monitoruj zużycie energii we wszystkich swoich obiektach
  • Osiągnij oszczędności energii sięgające nawet do 80% dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED
  • Porównuj ze sobą poszczególne lokalizacje, by analizować zużycie i identyfikować nowe możliwości oszczędności.

Zintegrowane systemy

Gentlespace

Gentlespace

GentleSpace gen4 to najlepsze rozwiązanie oświetleniowe do zastosowań przemysłowych. Przekracza oczekiwania, gwarantując doskonałą jakość światła, poprawiając bezpieczeństwo i wydajność pracowników oraz spełniając wszystkie stosowne przepisy bezpieczeństwa.

Maxos fusion

Maxos Fusion

Maxos fusion to elastyczny system szynowy LED, który zapewnia doskonałą jakość światła, jednocześnie redukując koszty energii o ponad połowę w porównaniu z tradycyjnymi świetlówkami. W zastosowaniach przemysłowych stawiamy na redukcję kosztów instalacji i konserwacji dzięki wykorzystaniu mniejszej liczby liniowych modułów. System oferuje pełną swobodę: szyna nośna zawierająca aż do 13 przewodów, elastyczne rozmieszczenie opraw i integrację z innymi urządzeniami, co pozwala zachować czysty, uporządkowany sufit.

Jak możemy Cię wesprzeć

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Nowy projekt

Więcej informacji​

Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Wyszukiwarka partnerów

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.