Philips CoreLine Highbay gen6

Instaluj mądrzej, szybciej skończysz. Wybierz długotrwałą niezawodność i wydajność

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Philips CoreLine Highbay gen6 zapewnia realizację obietnicy CoreLine – innowacyjnych, łatwych w obsłudze i wysokiej jakości rozwiązań oświetleniowych. Dzięki nowo zdefiniowanej, atrakcyjnej elegancji, CoreLine Highbay gen6 to niezawodna, wysokoefektywna oprawa oświetleniowa o bardzo długiej żywotności. Zapewnia oświetlenie bez migotania i dużą oszczędność energii, a przy tym wymaga mniej konserwacji niż porównywalne oprawy oświetleniowe. CoreLine Highbay gen6 jest również bardzo łatwy w obsłudze. Oprawę można zamontować na istniejącej sieci elektrycznej. Podłączenia elektryczne są proste, dzięki zewnętrznemu złączu IP65, które nie wymaga otwierania oprawy. Dzięki możliwości wyboru wąskiego i szerokiego kąta wiązki światła możesz dostosować oświetlenie do swoich potrzeb. Seria CoreLine Highbay gen6 obejmuje oprawy Interact Ready. Dzięki zintegrowanej komunikacji bezprzewodowej oraz zintegrowanym czujnikom ruchu i światła dziennego, CoreLine Highbay gen6 jest gotowy do użycia z każdym połączonym systemem oświetlenia Interact.

Korzyści

  • Oszczędza energię dzięki opcjom UltraEfficient.

  • Łatwa instalacja w rozbudowanych zastosowaniach – pojedynczy hak do zawieszania i zewnętrzne złącze, dodatkowy uchwyt montażowy zapewniający większą elastyczność.

Cechy

  • Długa trwałość 100 000 godzin przy L70

  • Wysoka wydajność: wersje standardowe do 183 lm/W, wersje UltraEfficient do 196 lm/W

Zastosowania

  • Zakłady produkcyjne
  • Magazyny

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine Highbay gen6 pl_PL pdf 2.0 MB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine Highbay gen6
Wiele zasobów - Visuals
Film
CoreLine High Bay Video mov 100.9 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine Highbay gen6
Wiele zasobów - Software Plugins