Polska - Polski

Philips Maxos fusion

Gwarancja wydajności, perspektywiczne rozwiązania

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetlówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, porzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Korzyści

  • Swobodne pozycjonowanie paneli LED oraz oświetlenia akcentującego umożliwia precyzyjne ukierunkowanie strumienia świetlego

  • Szeroka gama dostępnych opraw pozwala na uzyskanie niepowtarzalnej atmosfery; szeroki wybór optyk, które mogą być użyte w różnych oszarach zastosowań

Cechy

  • Szyna nośna może zawierać aż do 13 przewodów

  • Pozbawiony artefaktów rozsył światła o dużej równomierności

Zastosowania

  • Sklepy spożywcze i wielkopowierzchniowe
  • Hale/przestrzenie przemysłowe
  • Magazyny / centra dystrybucyjne

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet Maxos fusion pl_PL pdf 471.9 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 610.2 kB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 616.0 kB
Broszura
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Ilustracje

Family-Photographs-Maxos fusion
Wiele zasobów - Visuals
Plik Revit
Maxos fusion zip 11.0 MB
Plik Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB
Plik Revit
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-Maxos fusion
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB
Parametry środowiskowe produktów
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB