Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Wysokiej jakości, wydajne oświetlenie zaprojektowane z myślą o doskonałej pracy w trudnych warunkach

Użyj przycisku 'skonfiguruj teraz', aby dostosować oprawę, lub wybierz jeden z wstępnie skonfigurowanych produktów poniżej.

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

GentleSpace gen4 to najlepsze rozwiązanie oświetleniowe dla zastosowań przemysłowych i hal sportowych. Przekracza oczekiwania, gwarantując doskonałą jakość światła, poprawiając bezpieczeństwo i wydajność pracowników oraz spełniając wszystkie stosowne przepisy bezpieczeństwa. GentleSpace gen4 to oświetlenie zaprojektowane z myślą o długiej trwałości, zmniejszające częstotliwość, problemy powstające podczas korzystania i koszty utrzymania, dzięki czemu idealnie nadaje się do montażu na wysokich sufitach. Energooszczędna konstrukcja obniża koszty operacyjne, zapewniając maksymalną wydajność i atrakcyjny całkowity koszt użytkowania. Ta seria produktów oferuje szeroką gamę układów optycznych, kątów rozsyłu światła (od bardzo wąskich do szerokich), strumienia świetlnego i opcji łączności. Dzięki zastosowaniu oświetlenia GentleSpace gen4 możesz łatwo stworzyć rozwiązanie dopasowane do każdego pomieszczenia z wysokimi sufitami. Nowoczesna, płaska konstrukcja ułatwia instalację, czyszczenie i konserwację. Konstrukcja pojedynczego elementu optycznego zapewnia doskonałą wydajność. Różnorodne możliwości montażu i złączy, w tym wstępnie zamontowane złącze IP65, umożliwiają szybką i łatwą instalację. Solidna konstrukcja pozwala na pracę w trudnych warunkach w różnych środowiskach. Istnieje możliwość wyboru spośród różnych materiałów wykonania klosza/oprawy, w tym specjalistycznych wariantów do ekstremalnych temperatur (XT), obszarów niebezpiecznych (ATEX 2/22) i zastosowań sportowych. Ponadto GentleSpace gen4 oferuje zaawansowane opcje w zakresie łączności. Jest gotowy do użycia w systemach oświetlenia zintegrowanego, takich jak Interact. Niezawodne, wydajne oświetlenie, oferujące możliwość inteligentnej łączności stanowią doskonały wybór, zapewniający jaśniejszą przyszłość. Wybierz trwałość, możliwość recyklingu i postaw na zrównoważony rozwój dzięki GentleSpace gen4, rozwiązaniu oświetlenia wysokiego składowania, które jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Oprawę można serwisować, a wszystkie informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki dzięki aplikacji Signify Service Tag. Niezależnie od tego, czy szukasz niezawodnego rozwiązania typu „zamontuj i zapomnij”, czy takiego, które można dostosować i kontrolować po instalacji, GentleSpace gen4 będzie dla Ciebie właściwym wyborem.

Korzyści

  • Solidna konstrukcja, stworzona, aby wytrzymać trudne warunki w różnych środowiskach

  • Kompaktowa architektura produktu, odporna na silne uderzenia (IK08), wodę i pył (IP65)

Cechy

  • Wyjątkowa wydajność w wersjach UltraEfficient (UE, 189 lm/W) i High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Długa trwałość 100 000 godzin przy L85

Zastosowania

  • Obiekty produkcyjne (od przemysłu spożywczego i napojów po przemysł ciężki)
  • Magazyny i centra logistyczne
  • Obiekty sportowe kryte, baseny i hale wystawowe

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 pl_PL pdf 3.1 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 1.4 MB

Ilustracje

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-GentleSpace gen4
Wiele zasobów - Software Plugins

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB
Parametry środowiskowe produktów
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB