Philips GreenPerform Canopy Mini500 G4

GreenPerform Canopy Mini500 Gen4: Wydajna, wszechstronna i energooszczędna lampa LED

Produkty

BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB
BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB
911401594932

Informacje o serii produktów

Opis

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 to synonim niezawodnej wydajności i godnej pozazdroszczenia reputacji rodziny GreenPerform. Ta najnowocześniejsza, energooszczędna dioda LED zapewnia nie tylko najwyższą efektywność systemu i długoterminową jakość, ale także oferuje szeroki wybór optyki, łączności, systemów sterowania i sposobów montażu. Dzięki temu możesz stworzyć idealne warunki oświetleniowe w każdej przestrzeni i o każdej porze. W ofercie GreenPerform Canopy znajduje się również seria idealnie nadająca się do oświetlenia zadaszeń w zastosowaniach związanych z trwałością. Ta solidna, zoptymalizowana i wszechstronna rodzina opraw oświetleniowych LED do zadaszeń jest idealnym wyborem dla profesjonalistów, którzy wymagają wydajnego, inteligentnego oświetlenia do swoich instalacji oświetleniowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Cechy

  • Skuteczność systemu do 160 lm/W

  • Trwałość 60 000 godzin przy temperaturze 35⁰C

Zastosowania

  • Stacje benzynowe i sklepy całodobowe
  • Garaże
  • Przetwórstwo żywności