Polska - Polski

Philips CoreLine Waterproof G3

Instaluj mądrzej, kończ szybciej. Wybierz długotrwałą niezawodność i wydajność

Produkty

Informacje o serii produktów

Opis

CoreLine Waterproof zapewnia jakość CoreLine dotyczącą innowacyjnych, łatwych w użyciu i wysokiej jakości opraw oświetleniowych. Ta sprawdzona, znana i doceniana architektura wyznacza nowe standardy w zakresie instalacji i zrównoważonego rozwoju. Szybkie i łatwe podłączenie jest możliwe dzięki opcjonalnemu, wstępnie zamontowanemu złączu zewnętrznemu, a wydajna konstrukcja gwarantuje elastyczność dzięki opcjom „All-in”, co pozwala na dostosowanie urządzenia na miejscu do różnych warunków zastosowania. Inteligentna architektura umożliwia łatwą wymianę części bez użycia narzędzi, a opakowania papierowe wykonane z jednego materiału upraszczają gospodarkę odpadami na miejscu. Dodatkowo opcjonalna obudowa z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu poużytkowego (PCR) sprawia, że przyjazna dla środowiska konstrukcja urządzenia osiąga nowy poziom. Hermetyczna oprawa CoreLine zapewnia lepszą, szeroką wiązkę światła, co przekłada się na proste i efektywne oświetlenie. Może bezpośrednio zastąpić tradycyjne, hermetyczne oprawy oświetleniowe ze świetlówkami o mocy od 18 W do 58 W, zapewniając znaczną oszczędność energii. Rodzina produktów obejmuje również szereg opcji, takich jak włączanie/wyłączanie, ściemnianie DALI oraz opcję Interact Ready ze zintegrowaną komunikacją bezprzewodową, którą można stosować z bramkami Interact, czujnikami i oprogramowaniem.

Korzyści

  • Bezproblemowa, szybka instalacja i serwis

  • Spełnia potrzeby projektów ogólnego zastosowania dzięki solidnej konstrukcji (IK08) oraz wysokiej klasie wodoodporności i pyłoszczelności (IP66)

Cechy

  • Długa trwałość 100 000 godzin przy L80 z 5-letnią gwarancją

  • Wysoka wydajność: wersje standardowe do 160 lm/W, wersje UltraEfficient do 185 lm/W

Zastosowania

  • Zakłady produkcyjne
  • Garaże
  • Magazyny
  • Oświetlenie ogólne

Ostrzeżenia i kwestie bezpieczeństwa

  • Promieniowanie UV moze z czasem uszkodzić materiał, powodując utratę szczelności i stopnia ochrony IP66.

  • Nie należy instalować oprawy w miejscach, w których jest ona narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Do pobrania

Ulotki

Ulotka rodziny produktów
Localized commercial leaflet CoreLine Waterproof G3 pl_PL pdf 2.4 MB
Dokument dotyczący ekoprojektu
EcoDesign pdf 4.8 MB

Ilustracje

Family-Photographs-CoreLine Waterproof G3
Wiele zasobów - Visuals
Film
CoreLine waterproof gen3 installation video mov 533.7 MB

Dodatki do oprogramowania

Family-IES-CoreLine Waterproof G3
Wiele zasobów - Software Plugins