Polska - Polski
MOTORYZACJA

MOTORYZACJA

Oświetlenie zapewniające większą precyzję, bezpieczeństwo i jakość w zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej

Precyzja zaczyna się od właściwego światła. W produkcji motoryzacyjnej nasze rozwiązania oświetleniowe pomagają:

 

  • Zwiększyć dokładność kontroli i wspierają automatyzację
  • Poprawić widoczność i bezpieczeństwo pracowników
  • Podnieść jakość i zwiększyć efektywność energetyczną.

W czym możemy pomóc

Wspieraj tworzenie bezpiecznego, bardziej wydajnego i zgodnego z normami środowiska.

Utrzymanie precyzji i jakości na dużą skalę wymaga zarządzania złożonymi procesami, automatyzacją i bezpieczeństwem pracowników. Szybkie cykle produkcyjne wymagają płynnej koordynacji systemów, co sprawia, że oświetlenie i kontrola mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia liczby błędów i zwiększenia wydajności.

Twórz bardziej produktywne środowiska

Tam, gdzie liczy się precyzja nie ma miejsca na zmęczenie. Właściwe oświetlenie pomaga:

 

  • Chronić wzrok i ograniczać zmęczenie oczu.
  • Utrzymywać czujność i koncentrację podczas powtarzalnych czynności.
  • Zwiększać dokładność prac wymagających precyzji i podczas kontroli jakości.
  • Zapewniać światło bez migotania, o niskim poziomie olśnienia i wysokim współczynniku oddawania barw (CRI).
  • Dostosowywać się do zmieniających się potrzeb dzięki inteligentnemu sterowaniu.

Zintegrowany system oświetleniowy Signify Interact

Zintegrowane oświetlenie oparte na technologii IoT poprawia produktywność i bezpieczeństwo pracowników, i usprawnia działanie placówki.

Zarządzanie scenami świetlnymi świetlnymi

Zarządzanie scenami świetlnymi świetlnymi

  • Zapewnij właściwe światło we właściwym czasie, gwarantując bezpieczeństwo pracowników
  • Ustaw precyzyjne harmonogramy oświetlenia, aby obsługiwać różnorodne zadania
  • Przyciemniaj oświetlenie, gdy nie jest ono potrzebne – wspieraj realizację swoich celów zrównoważonego rozwoju
Zarządzanie zasobami oświetleniowymi

Zarządzanie zasobami oświetleniowymi

  • Natychmiast reaguj na usterki dzięki zdalnemu panelowi diagnostycznemu
  • Przeprowadź konserwację zapobiegawczą na podstawie danych dotyczących żywotności oprawy oświetleniowej
  • Automatycznie pobieraj aktualizacje oprogramowania wbudowanego (firmware) i systemowego
Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia energii

  • Monitoruj zużycie energii we wszystkich swoich obiektach
  • Osiągnij oszczędności energii sięgające nawet do 80% dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED
  • Porównuj ze sobą poszczególne lokalizacje, by analizować zużycie i identyfikować nowe możliwości oszczędności.

Zintegrowane systemy

Gentlespace

Gentlespace

GentleSpace gen4 to najlepsze rozwiązanie oświetleniowe do zastosowań przemysłowych. Przekracza oczekiwania, gwarantując doskonałą jakość światła, poprawiając bezpieczeństwo i wydajność pracowników oraz spełniając wszystkie stosowne przepisy bezpieczeństwa.

Maxos fusion

Maxos Fusion

Maxos fusion to elastyczny system szynowy LED, który zapewnia doskonałą jakość światła, jednocześnie redukując koszty energii o ponad połowę w porównaniu z tradycyjnymi świetlówkami. W zastosowaniach przemysłowych stawiamy na redukcję kosztów instalacji i konserwacji dzięki wykorzystaniu mniejszej liczby liniowych modułów. System oferuje pełną swobodę: szyna nośna zawierająca aż do 13 przewodów, elastyczne rozmieszczenie opraw i integrację z innymi urządzeniami, co pozwala zachować czysty, uporządkowany sufit.

Jak możemy Cię wesprzeć

Newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami, webinarami, innowacjami i narzędziami.​

Nowy projekt

Więcej informacji​

Czy rozpoczynasz nowy projekt? Chętnie Ci pomożemy.

Wyszukiwarka partnerów

Wyszukiwarka partnerów

Znajdź dystrybutora lub certyfikowanego integratora systemów w swojej okolicy.