Philips Ledinaire Veggmontert gen2

Philips Ledinaire veggmontert – For din hverdagsbelysning med enkel installasjon og pålitelig ytelse.

Produkter

WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
911401846287
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300
911401846387

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Oppgrader belysningen din med den veggmonterte alt-i-ett-armaturen Philips Ledinaire. Disse veggmonterte armaturene er meget fleksible ved bruk og installasjon. Alt-i-ett-funksjonen gir opptil tre lumenpakker og tre alternativer for fargetemperatur i et armatur, og armaturen kan lett tilpasses behovene på stedet der det settes opp. Den enkle installasjonsprosessen gjør at Ledinaire passer perfekt alle steder, enten du er en installatør som leter etter en problemfri løsning eller en bedriftseier som ønsker å redusere energikostnadene. Det finnes også alternativer for integrerte sensorer som muliggjør ytterligere energibesparelser, for eksempel med dimmealternativer via DIP-brytere når ingen er i rommet og når det er tilstrekkelig dagslys. Opplev fordelene med enkel installasjon, høy effektivitet og allsidig belysning med Ledinaire veggmontert.

Fordeler

  • Pålitelig kvalitet fra Philips

  • Dekker innendørs og utendørs bruksområder

Funksjoner

  • WL070V: høy beskyttelse IP65/IK08, én størrelse (⌀300 mm)

  • WL070V: multi-lumen (1100lm-1700lm) og multi-CCT (3000K-4000K-6000K)

Bruksområder

  • Kontorer
  • Parkeringshus
  • Korridorer
  • Trappehus

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Ledinaire Veggmontert gen2 no_NO pdf 648.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Ledinaire Veggmontert gen2
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-Ledinaire Veggmontert gen2
mange eiendeler - Software Plugins
IES-kolleksjonsserie
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
IES-kolleksjonsserie
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
IES-kolleksjonsserie
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
IES-kolleksjonsserie
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB