Philips Ledinaire Veggmontert gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbasert dim, MDU2

WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU MDU D350

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), Programmerbar bevegelse og lyssensor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk, 110⁰, Polymetylmetakrylat, IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401846787
Full bestillingskode: 872016976753999

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401846787 no_NO pdf 888.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Ledinaire Wall-mounted gen2 - diameter 350 pdf 2.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401846787_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401846787_EU
mange eiendeler - Visuals