Philips Ledinaire Veggmontert gen2, All-in, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K
WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU D350
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 22 W, 100 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk, 110⁰, Polymetylmetakrylat, IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Nei
- Garantiperiode
- 5 år