Philips Ledinaire Veggmontert gen2, 11 W, 1050 lm, 3000 K
WL060V gen2 11S/830 PSU WH IP44 D300
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 1050 lm, 11 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk, 110⁰, Polymetylmetakrylat, IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Nei
- Garantiperiode
- 5 år