Philips Ledinaire Veggmontert gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K, Sensorbasert dim, MDU2
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), Programmerbar bevegelse og lyssensor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Symmetrisk, 110⁰, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Nei
- Garantiperiode
- 5 år