Philips Ledinaire Veggmontert gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opal, Symmetrisk, 110⁰, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401846087
Full bestillingskode: 872016976746199

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401846087 no_NO pdf 890.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401846087_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401846087_EU
mange eiendeler - Visuals