Philips Ledinaire Veggmontert gen2, 11 W, 1100 lm, 4000 K

WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Symmetrisk, 110⁰, Polymetylmetakrylat, IP44 | Ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401846387
Full bestillingskode: 872016976749299

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401846387 no_NO pdf 176.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401846387_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401846387_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL060V gen2 11S/840 PSU WH IP44 D300 ies 1.4 kB