Norge - Norsk

Philips CoreLine Slim veggmontert

Installer smartere, bli ferdig raskere. Velg langvarig pålitelighet og ytelse

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

CoreLine veggmonterte løsninger oppfyller CoreLines løfte om innovative, installasjonsvennlige og høykvalitetsarmaturer. Disse slanke, sirkulære, overflatemonterte armaturene er designet for både tak- og vegginstallasjoner, noe som gjør dem ideelle for områder som sirkulasjonsarealer, innganger, lounger og pauseområder. Med tre diameteralternativer for økt allsidighet, integreres det moderne, elegante designet og den homogene bakbelyste lysspredningen sømløst i arkitekturen til de fleste bygninger. Alt-i-ett-funksjoner gir opptil fire lumenpakker og to fargetemperaturalternativer i én armatur. Alternative monteringsmuligheter gjør det enkelt for installatører å installere armaturen på stedet i henhold til spesifikke bruksbehov. Og takket være push-in-kontaktene er installasjonen av CoreLine veggmonterte armaturer rask og enkel. Familien inkluderer versjoner med DALI (sentral nødlys-kompatibel) og bevegelses-/dagslyssensorer med grupperingsfunksjoner.

Fordeler

  • Slank, moderne design med flat diffusor

  • Med tre forskjellige størrelser leveres den riktig belysning for en rekke bruksområder.

Funksjoner

  • Tilgjengelig med diameter på 220 mm, 300 mm og 400 mm.

  • Lav produkthøyde på 57 mm

Bruksområder

  • Kontorer
  • Kommunale bygg
  • Hotell- og restaurantnæring

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine Slim veggmontert no_NO pdf 597.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine Slim veggmontert
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-CoreLine Slim veggmontert
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB