Produktbeskrivelse
D220 mm, Polykarbonat, Hvit RAL 9003, Vegg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 500 lm, 1850 lm, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols