Norge - Norsk

Philips CoreLine Slim veggmontert, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 17S/830_840 PSED D220

Produktbeskrivelse

D220 mm, Polykarbonat, Hvit RAL 9003, Vegg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 122 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse II, To push-in-koblinger, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 911401854188
Full bestillingskode: 872110333926399

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WL200V 17S/830_840 PSED D220 txt 3.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401854188 no_NO pdf 509.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401854188_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401854188_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 17S/830_840 PSED D220 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB