Norge - Norsk

Philips CoreLine Slim veggmontert, All-in, 30 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbasert dim, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400

Nyhet

Produktbeskrivelse

D400 mm, Polykarbonat, Hvit, Vegg, Strømforsyningsenhet, regulering, Bevegelsesdeteksjonsenhet, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 142 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols

Bestillingskode: 911401854088
Full bestillingskode: 872110333925699

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 txt 3.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401854088 no_NO pdf 764.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401854088_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401854088_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 IES
Dialux
ULD File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB