Norge - Norsk

Philips CoreLine Slim veggmontert, All-in, 24 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

Produktbeskrivelse

D300 mm, Polykarbonat, Hvit, Vegg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols

Bestillingskode: 911401853688
Full bestillingskode: 872110333921899

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 txt 3.2 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401853688 no_NO pdf 763.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401853688_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401853688_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 IES
Dialux
ULD File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB