Nyhet
Produktbeskrivelse
D220 mm, Polykarbonat, Hvit, Vegg, Driver, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols