Philips CoreLine Slim veggmontert, All-in, 24 W, D300 mm, 1050 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, Sensorbasert dim, IP54
WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300
Nyhet
Produktbeskrivelse
D300 mm, Polykarbonat, Hvit, Vegg, Strømforsyningsenhet, regulering, Bevegelsesdeteksjonsenhet, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1050 lm, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mot støvansamling, sprutsikker, IK08 | 6 J, Sikkerhetsklasse II, 2 push-in-koblinger, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år