Philips HF-Selectalume II TL-D fényforrásokhoz

Megfizethető, robosztus megoldás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A HF-Selectalume II a legköltséghatékonyabb, megbízhatóbb, vékonyabb és megfizethető fénycső megoldás, kiemelkedő energiamegtakarítási jellemzőkkel, rendszerrugalmassággal és felülmúlhatatlan teljesítménnyel. A költséghatékony HF-Selectalume II robosztus kivitelű, amely megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak is. A HF-Selectalume II elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként irodákban, kiskereskedelmi üzletekben, hotelekben, éttermekben és egyéb hasonló alkalmazásokban használt spotfények, mennyezeti lámpák, süllyesztett szerelvények világítástechnikai szerelvényeivel használható, ahol a vezérlőeszközök ki/bekapcsolási aktivitása viszonylag ritka

Előnyök

  • Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.

  • Egyenáramú vészvilágítási működés megfelelve az IEC/EN 60598-2-22 világítótestekre vonatkozó szabványoknak

Jellemzők

  • Megfelel a CE és Kema-Keur előírásnak

  • Az átlagos élettartam több mint 50,000 óra 50 ºC környezeti hőmérsékleten

Alkalmazási területek

  • Ideális ipari beltéri világítástechnikai alkalmazásokban, ahol csökkenteni kell az egy négyzetméterre jutó teljesítményt vagy a működési költségeket
  • Olyan alkalmazások, ahol a vezérlőeszközöket ritka ki/bekapcsolással szerelik (például, ahol a mozgás- vagy fényérzékelő kapcsolja a hálózati feszültséget)
  • Elsősorban hosszú üzemórákat igénylő professzionális beltéri alkalmazásokban, mint például irodaépületek, call center-ek, osztálytermek, hotelek, nagyáruházak, kiskereskedelmi üzletek, bevásárlóközpontok, vegyesboltok és ipari létesítmények (például folyosók és alacsony belmagasságú fénycsöves rendszerek), városi parkolók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II TL-D fényforrásokhoz hu_HU pdf 760.2 kB

Látvány

Family-Photographs-HF-Selectalume II TL-D fényforrásokhoz
Több eszköz - Visuals