Magyarország - Magyar

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 89746300
Teljes rendelési kód: 872790089746300

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
28 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
12

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713032566 hu_HU pdf 428.3 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Kiegészítő adatlap
GSAD_HFSIITL5_0001-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Látvány

Product-Photographs-913713032566_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713032566_EU
Több eszköz - Visuals