Magyarország - Magyar

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 90551900
Teljes rendelési kód: 872790090551900

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
18 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713032166 hu_HU pdf 457.3 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Kiegészítő adatlap
GSAD_HFSIITL5_0004-Additional datasheet PDF 13.5 kB

Látvány

Product-Photographs-913713032166_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713032166_EU
Több eszköz - Visuals