Philips HF-Performer III TL-D fényforrásokhoz

Energia-takarékos megoldás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A HF-Performer III TLD egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét TL-D fénycsövekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2).

Előnyök

  • A programozott indítás révén a lámpa a hasznos élettartam csökkentése nélkül kapcsolható ki vagy be.

  • Egyenáramú vészvilágítási működés megfelelve az IEC/EN 60598-2-22 világítótestekre vonatkozó szabványoknak

Jellemzők

  • 50,000 óra élettartam maximális ház-hőmérsékleten, lámpánként 60,000 be/ki kapcsolással kombinálva

  • Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<1,0 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.

Alkalmazási területek

  • Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
  • Beltéri alkalmazások, például irodaépületek, kórházak, bevásárlóközpontok, nagyáruházak, ipari létesítmények és iskolák
  • I. osztályba sorolt kültéri alkalmazások, pl. ipari létesítmények és parkolók

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HF-Performer III TL-D fényforrásokhoz hu_HU pdf 658.3 kB

Látvány

Family-Photographs-HF-Performer III TL-D fényforrásokhoz
Több eszköz - Visuals