Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Termékleírás

Philips HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

Rendelési kód: 91164000
Teljes rendelési kód: 872790091164000

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
18 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713031566 hu_HU pdf 433.3 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 262.7 kB
Kiegészítő adatlap
GSAD_PPPLTL-3_0001-Additional datasheet PDF 355.6 kB
Kiegészítő adatlap
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz pdf 18.4 kB

Látvány

Product-Photographs-913713031566_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713031566_EU
Több eszköz - Visuals