Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Termékleírás

Philips HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Rendelési kód: 91170100
Teljes rendelési kód: 872790091170100

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Teljesítménytényező (tört)
0.99
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
18 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713031866 hu_HU pdf 433.0 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC pdf 262.7 kB
Kiegészítő adatlap
GSAD_PPPLTL-3_0004-Additional datasheet PDF 355.7 kB

Látvány

Product-Photographs-913713031866_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713031866_EU
Több eszköz - Visuals