Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Termékleírás
Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Műszaki adatok
- Bemeneti feszültség
- 220–240 V
- Hálózati frekvencia
- 50 to 60 Hz
- Bemeneti frekvencia
- 50–60 Hz
- Induló áramlökés szélessége
- 0,38 ms
- Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
- 35 A
- Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
- 8