Philips HF-Regulator II TL-D fényforrásokhoz

HF-Regulator II a TL-D lámpákhoz – Fényerő-szabályozás: a következő lépés az energiatakarékosságban

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Nagyfrekvenciájú elektronikus fényerő-szabályozó előtét, amely analóg protokollt (1–10 V) használ TL-D lámpákhoz

Előnyök

  • A lámpa fényereje 1-tól 100%-ig szabályozható az analóg vezérlőbemenettel (az ipari szabvány szerinti 1–10 V-osnak megfelelővel)

  • Megfelel az európai és az ázsiai szabványoknak, és alkalmas vészvilágítási rendszerek kialakítására

Jellemzők

  • Programozott indítás: villogásmentes gyújtás < 0,5 másodperc alatt és csíkozottság- és vibrálásmentes működés. A lámpa elektródjainak előmelegítése miatt a lámpa fel- és lekapcsolható anélkül, hogy csökkenne az élettartama.

  • Az intelligens tápellátás biztosítja a folyamatos, a hálózati ingadozásoktól független világítást.

Alkalmazási területek

  • Beltéri, általános és feladatmegvilágítási alkalmazások világításvezérlő rendszerekkel kombinálva (személyes vezérlés, igazodás a nappali fényhez és/vagy mozgásérzékelés)

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HF-Regulator II TL-D fényforrásokhoz hu_HU pdf 243.8 kB

Látvány

Family-Photographs-HF-Regulator II TL-D fényforrásokhoz
Több eszköz - Visuals