Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 913700609466
Teljes rendelési kód: 871150091017230

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
27 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700609466 hu_HU pdf 199.5 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-R 158 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB

Látvány

Product-Photographs-913700609466_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700609466_EU
Több eszköz - Visuals