Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 913700609266
Teljes rendelési kód: 871150091013430

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
27 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700609266 hu_HU pdf 199.4 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 267.4 kB
Kiegészítő adatlap
HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz Technical data and Lamp Matrix FP-913700609266 pdf 11.8 kB

Látvány

Product-Photographs-913700609266_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700609266_EU
Több eszköz - Visuals