Magyarország - Magyar

Philips Falra szerelt Ledinaire gen2

Bizonyított minőség. Problémamentes telepítés. Minden alkalommal. Megbízható és megfizethető választás minden feladathoz

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Korszerűsítse világítástechnikai rendszerét az univerzális, falra szerelhető Philips Ledinaire lámpatestekkel. Ezek a falra szerelhető lámpatestek az alkalmazási területek és a felszerelés tekintetében is kivételes rugalmasságot biztosítanak. Az univerzális funkció egyetlen lámpatestben akár három fényáramcsomagot és három színhőmérséklet-beállítást kínál. A szerelők a lámpatesteket egyszerűen az alkalmazási terület igényeihez igazíthatják a helyszínen. Az egyszerű felszerelési folyamat pedig minden vonatkozásban tökéletes választássá teszi ezeket a lámpatesteket a problémamentes megoldást kereső szerelők és az energiaköltségek csökkentésére törekvő üzlettulajdonosok számára egyaránt. A választható beépített érzékelők további energiamegtakarítást tesznek lehetővé a DIP-kapcsolós szabályozási lehetőségeknek köszönhetően, akkor is, amikor senki sincs a lámpatest közelében, és akkor is, amikor a nappali fény elegendő megvilágítást biztosít az adott alkalmazási területen. Tapasztalja meg az egyszerű telepítés, a nagy hatékonyság és a sokoldalú világítás előnyeit a falra szerelhető Ledinaire segítségével.

Előnyök

  • Philips-minőség és -megbízhatóság

  • Beltéri és kültéri alkalmazási területek esetében egyaránt használható

Jellemzők

  • WL070V: magas védettség IP65/IK08, egy méret (⌀300mm)

  • WL070V: többféle fényerő (1100 lm – 1700 lm) és több korrelált színhőmérséklet (3000 K – 4000 K – 6000 K)

Alkalmazási területek

  • Irodák
  • Parkolóházak
  • Folyosók
  • Lépcsőházak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Falra szerelt Ledinaire gen2 hu_HU pdf 349.2 kB

Látvány

Family-Photographs-Falra szerelt Ledinaire gen2
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

A termékcsalád IES gyűjteménye
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
A termékcsalád IES gyűjteménye
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
A termékcsalád IES gyűjteménye
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB
A termékcsalád IES gyűjteménye
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB