Bizonyított minőség. Problémamentes telepítés. Minden alkalommal. Megbízható és megfizethető megoldás minden feladathoz
Nagy teljesítményű és megbízható kültéri fényvetőt keres? Ne keressen tovább: a nagy teljesítményű Ledinaire fényvető a tökéletes választás! Akár 60 000 lm fényerejével ez a fényvető komoly teljesítményt nyújt. Kiváló minőségű LED-technológiája kivételes energiahatékonyságot biztosít, 120 lm/W rendszerhasznosítással. A nagy teljesítményű Ledinaire fényvető lenyűgöző tartóssággal is büszkélkedhet, I. védelmi osztállyal és IP65-ös besorolással. Robusztus felépítésének és IK08-as besorolásának köszönhetően még a legrosszabb kültéri körülményekre is alkalmas. Fényvetőnk erős és természetes hatású fényt biztosít, amely fokozza bármely kültéri tér megjelenését és érzetét. Szimmetrikus fényeloszlásának köszönhetően ideális épületek homlokzatainak és terek megvilágításához. Biztos lehet benne, hogy világítási rendszere megbízható és egyenletes lesz. A Ledinaire nagy teljesítményű reflektor négy különböző méretben érhető el. A döntött univerzális rögzítőkonzolnak és az előre összeszerelt kábelnek köszönhetően a telepítés gyors és egyszerű. Frissítse kültéri világítási rendszerét még ma a nagy teljesítményű Ledinaire fényvetővel – a teljesítmény, a hatékonyság és a stílus tökéletes kombinációjával.
Magas fényáram: Az akár 60 000 lm-es fényáramnak és a +/-10%-os fényáramtűrésnek köszönhetően ez a reflektor nagy teljesítményű és megbízható megvilágítást biztosít számos kültéri alkalmazáshoz.
Energiatakarékos: Az ebben a reflektorban használt LED-technológia kivételes energiahatékonyságot biztosít, 120 lm/W rendszerhatásfokkal és 0,9-es teljesítménytényezővel. > Így pénzt takaríthat meg az energiaszámlákon, és segít csökkenteni az ökológiai lábnyomát.
Akár 60 000 lm-es nagy fényerő, +/-10%-os lumen tűréssel
Energiatakarékos LED technológia 120 lm/W rendszerhatásfokkal és 0,9-es teljesítménytényezővel >