Philips MASTER LEDspot MV

A hálózati feszültségű halogén szpotlámpák tökéletes helyettesítője

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Meleg, halogénlámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER VALUE LEDspot MV tökéletes választás szpotvilágításra. A magas CRI index szavatolja a természetes színeket, ami lakásokban és szállodákban a barátságos hangulat záloga, kiskereskedelmi egységekben pedig a termék iránti figyelemfelkeltés kulcsa. A LEDspot termékcsalád hagyományos szpotlámpákhoz hasonló, ismerős dizájnja a klasszikus eleganciát egyesíti a LED-technológia teljesítményével. A lámpák fényereje szabályozható, ami lehetővé teszi a kívánt hangulat megteremtését, és számos fényerőszabályozóval kompatibilis.

Előnyök

  • Az első DimTone fényerőszabályozással rendelkező üveg szpotlámpa a piacon, CRI 90 színvisszadási indexszel

  • Tökéletesen kompatibilis a hagyományos GU10 lámpákkal, amelyeket 2016. szeptemberétől betiltott egy EU irányelv

Jellemzők

  • DimTone: minél jobban csökkentjük a fényerőt, annál melegebb színű lesz a fény

  • A fényerőszabályozók széles skálájával kompatibilis

Alkalmazási területek

  • Otthon: nappali, hálószoba, előtér
  • Vendéglátás: szállodai szobák, előterek, folyosók, recepciók, éttermek, bárok, kávézók
  • Üzletek: kiállítóterek, kirakatok, boltok, próbafülkék

Figyelmeztetések és biztonság

  • -20° C és 45° C környezeti hőmérséklet között használható

  • Használata kizárólag beltéri környezetben ajánlott, olyan lámpatestekhez, ahol legalább 10 mm szabad tér van a fényforrás és a ház között

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot MV hu_HU pdf 406.6 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER LEDspot MV
Több eszköz - Visuals
Csomagolás képe
Packaging Image tif 22.6 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER LEDspot MV
Több eszköz - Software Plugins