Magyarország - Magyar

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D

Termékleírás

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2200 K, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 39948800
Teljes rendelési kód: 872016939948800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004247202 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 260.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004247202 hu_HU pdf 308.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929004247202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004247202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED spot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D IES 5.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB