Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT

Termékleírás

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 05238400
Teljes rendelési kód: 872110305238400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004248002 pdf 67.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 254.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004248052 hu_HU pdf 285.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929004248052_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004248052_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT IES 2.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB