Philips Ecofit LED csövek T8

A megfizethető izzólámpás LEDTube T8 megoldás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Váltson hatékony, tartós LED-fénycsövekre az Ecofit családdal! Az Ecofit LED-fénycsövekkel gyorsan és egyszerűen lecserélheti a régi fénycsöveket modern, hatékony LED-technológiákra. Kiváló minőségű fény természetes fényhatással az általános világítási alkalmazásokhoz alacsony kezdeti befektetéssel – egy környezetbarát megoldás.

Előnyök

  • A hagyományos fénycsövekhez képest akár 50%-os energiamegtakarítás

  • Könnyen szerelhető: csereszabatos a meglévő T8 fénycsövekkel, és javítja a fényminőséget

Jellemzők

  • A korábbi rendszer cseréjére alkalmas, és hosszú, 15 000 órás élettartammal rendelkezik

  • Akár 50%-os energiamegtakarítás

Alkalmazási területek

  • Háztartási alkalmazási területek
  • Kis területű irodák és boltok

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Ecofit LED csövek T8 hu_HU pdf 218.2 kB

Látvány

Family-Photographs-Ecofit LED csövek T8
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Ecofit LED csövek T8
Több eszköz - Software Plugins