Magyarország - Magyar

Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 22.3 W, 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S

Termékleírás

Ecofit, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 22.3 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Rendelési kód: 26612400
Teljes rendelési kód: 871951426612400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
30 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002446302 pdf 66.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 250.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002446302 hu_HU pdf 634.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-929002446302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002446302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S IES 2.4 kB
LDT
LDT File - Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S ldt 2.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929002446302-EPD pdf 676.3 kB