Philips TrueForce Core LED Public (városi/közúti – HPL/SON)

A legjobb LED-es megoldás a nagy intenzitású kisüléses (HID) HPL-fényforrások kiváltására

Használja a 'konfigurálás most' gombot a lámpatest testreszabásához, vagy válasszon az alábbi előre konfigurált termékek közül.

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips Master LED HPL-lámpák egyszerű, gyorsan megtérülő LED-es megoldást kínálnak a nagy intenzitású gázkisüléses (HID) lámpák kiváltására. Ezek a lámpák biztosítják a HID HPL – LED csere előnyeit – az energiatakarékosságot és a hosszú élettartamot –, azonnali megtakarítást tesznek lehetővé, és alacsony kezdeti befektetést igényelnek. A megfelelő lámpaméretű és fényeloszlású megoldással egyszerűen telepítheti a Master LED HPL városi lámpákat, megkerülheti a meglévő előtéteket, és javíthatja a fényminőséget.

Előnyök

  • Költséghatékony, így gyorsan megtérül

  • Alacsony bekerülési költség

Jellemzők

  • Nagy energiahatékonyságú lámpák

  • Hosszú élettartam – 50 000 óra

Alkalmazási területek

  • Parkolóházak
  • Parkok és terek
  • Utak és utcák

Figyelmeztetések és biztonság

  • Kérjük, olvassa el a szerelési útmutatót, vagy forduljon a Philips világítástechnikai szakemberéhez a kapcsolási rajzokért és utasításokért.

Letöltések