Philips MASTER, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h
MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G
Termékleírás
MASTER, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3100 lm, CRI 80, 50000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E27
- Névleges élettartam 50 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 5 év