Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 564.4 kB
Szerelési útmutató pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003531002_EU ZIP
Product-Diagrams-929003531002_EU ZIP
Termékleírás
MASTER, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
General uniform lighting - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G