Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G

Termékleírás

MASTER, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 3000 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 h, 167 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 929003531302
Teljes rendelési kód: 871951445205300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E40
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003531302 pdf 68.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 168.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003531302 hu_HU pdf 801.3 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G pdf 297.5 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 557.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929003531302_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003531302_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G IES 2.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB