Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 19 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830E27 FR G

Termékleírás

MASTER, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 19 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 2850 lm, CRI 80, 50000 h, 150 lm/W, EEL D, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Rendelési kód: 929003530702
Teljes rendelési kód: 871951445193300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék