Philips MASTER, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G

Termékleírás

MASTER, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 33.5 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 929003531202
Teljes rendelési kód: 871951445203900

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések