Magyarország - Magyar

Philips MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők

Szabályozható fényerejű üveg LED-es gyertya- és csillárégők, amelyek magas színvonalú világítási élményt nyújtanak

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A hagyományos kialakítású Classic Filament LED-es fényforrások a hagyományos gyertya- és csillárégők megszokott alakját a tartós LED-technológia előnyeivel ötvözik. A MASTER LED-es gyertya- és csillárégők szabályozható fényerejűek, így különféle fényerősségre és színhőmérsékletre állíthatók – ezzel hangulatos légkört teremtenek az ügyfelek számára. A MASTER Glass LED-es fényforrások jelentős, a normál LED-hez képest akár 30%-kal nagyobb energiamegtakarítást és kiváló fényminőséget biztosítanak, továbbá 25 000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket.

Előnyök

  • Energiatakarékosság: 30%-kal kevesebb energiát fogyasztanak, mint a normál Philips LED-es gyertya- és csillárégők

  • Nagyon hosszú élettartam, amely csökkenti a szükséges fényforráscserék számát

Jellemzők

  • Hagyományos kialakítás klasszikus formákkal

  • Tökéletes illeszkedés és kiváló minőségű felületkezelés

Alkalmazási területek

  • Háztartások
  • Vendéglátóipar: éttermek és szállodák

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők hu_HU pdf 450.1 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER GLASS LED-es gyertya- és csillárégők
Több eszköz - Software Plugins