Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G

Termékleírás

MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Rendelési kód: 44943500
Teljes rendelési kód: 871951444943500

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003012302 pdf 66.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003012382 hu_HU pdf 573.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929003012382_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003012382_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDCandleDT3.4-40W E27 927 B35CL G IES 2.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB