Csak az üzletben kapható
Népszerű letöltések
Termékleírás
MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Rendelési kód:
44939800
Teljes rendelési kód:
871951444939800