Csak az üzletben kapható
Népszerű letöltések
Termékleírás
MASTER, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Rendelési kód:
44941100
Teljes rendelési kód:
871951444941100